Astucci a rullini con fondello

BK2220 - NTN

BK2220

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, con fondello

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore22 mm
D - Diametro Esterno28 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno20 mm
C1 - Spessore fondo presa max2,7 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello internoIR17X22X20.5
Peso0,03 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico17,2 kN
C0r - Capacità carico statico29,8 kN
N lim - Velocità limite lub grasso7500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C