Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BK30B_C5 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BK |
| Tipo unità | Block type |
| Materiale | Carbon steel |
| B - Larghezza Flangia | 45 mm |
| B1 | 11 mm |
| B2 | 23 mm |
| B3 | 50 mm |
| B4 | 59,15 mm |
| B5 | 70 mm |
| B8 | 36 mm |
| H | 89 mm |
| H1 | 51 mm |
| H2 | 78 |
| H5 | 33 mm |
| H6 | 13 mm |
| W | 128 mm |
| W3 | 64 mm |
| W1 | 76 mm |
| W2 | 102 mm |
| S1 | 14 mm |
| S3 | 20 mm |
| Sezione quadrata T | 40 mm |
| Angolo di contatto | 40 ° |
| d1 | 30 mm |
| d2 | 11 mm |
| Peso | 3,4 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 20,5 kN |
| Cr - Capacità carico dinamico | 20,5 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 13,5 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 13,5 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione di trazione | 12,5 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione della pressione | 12,5 kN |
| Coppia di avviamento | 0.105 |
| Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione | 179 N/µm |
| KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione | 179 N/µm |