Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BK35_C5 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BK |
| Tipo unità | Block type |
| Materiale | Carbon steel |
| B - Larghezza Flangia | 50 mm |
| B1 | 12 mm |
| B2 | 26 mm |
| B3 | 58 mm |
| B4 | 64,15 mm |
| B5 | 79 mm |
| B8 | 38 mm |
| H | 96 mm |
| H1 | 52 mm |
| H2 | 79 |
| H5 | 35 mm |
| H6 | 13 mm |
| W | 140 mm |
| W3 | 70 mm |
| W1 | 88 mm |
| W2 | 114 mm |
| S1 | 14 mm |
| S3 | 20 mm |
| Sezione quadrata T | 50 mm |
| Angolo di contatto | 40 ° |
| d1 | 35 mm |
| d2 | 11 mm |
| Peso | 4,4 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 27,1 kN |
| Cr - Capacità carico dinamico | 27,1 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 18,4 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 18,4 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione di trazione | 16,5 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione della pressione | 16,5 kN |
| Coppia di avviamento | 0.132 |
| Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione | 193 N/µm |
| KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione | 193 N/µm |