Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BK40_C5 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BK |
| Tipo unità | Block type |
| Materiale | Carbon steel |
| B - Larghezza Flangia | 61 mm |
| B1 | 14 mm |
| B2 | 33 mm |
| B3 | 66 mm |
| B4 | 79,15 mm |
| B5 | 91 mm |
| B8 | 46 mm |
| H | 110 mm |
| H1 | 60 mm |
| H2 | 90 |
| H5 | 37 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| W | 160 mm |
| W3 | 80 mm |
| W1 | 100 mm |
| W2 | 130 mm |
| S1 | 18 mm |
| S3 | 26 mm |
| Sezione quadrata T | 50 mm |
| Angolo di contatto | 40 ° |
| d1 | 40 mm |
| d2 | 14 mm |
| Peso | 6,8 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 32 kN |
| Cr - Capacità carico dinamico | 32 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 23 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 23 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione di trazione | 20,9 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione della pressione | 20,9 kN |
| Coppia di avviamento | 0.205 |
| Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione | 218 N/µm |
| KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione | 218 N/µm |