Chiocciola cilindrica

BNU01605LCILL4Z-B0 - SNR

BNU01605LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU01605LCILL4Z-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d016 mm
Passo P5 mm
Direzione del passoLeft
Tipo di chiocciolaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g628 mm
L - Lunghezza45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Numero di ricircoli1 x 4
Peso0,14 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T770000 mmpm
Valore DN per P580000 mmpm
Ca per T710,962 kN
C0a per T724,246 kN
Ca per P512,18 kN
C0a per P526,94 kN
Kn314 N/µm