Chiocciola cilindrica con settore filettato

BNU01605RSHAA3Z-B0 - SNR

BNU01605RSHAA3Z-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU01605RSHAA3Z-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d016 mm
Passo P5 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaSH - Screw-in nut
SealingAA - without seals
MaterialeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g632,5 mm
M0 mm
B - Larghezza Flangia12 mm
L - Lunghezza42 mm
L119,25 mm
L24 mm
N3 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli3 x 1
Peso0,15 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T770000 mmpm
Valore DN per P580000 mmpm
Ca per T78,55 kN
C0a per T718,18 kN
Ca per P59,5 kN
C0a per P520,2 kN
Kn245 N/µm