Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Designazione BNU01610RSULL3B-B0 Marchio SNR Serie BNU d0 16 mm Passo P 10 mm Direzione del passo Right Tipo di chiocciola SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiale Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 28 mm D2 48 mm B - Larghezza Flangia 10 mm L - Lunghezza 57 mm D3 38 mm H 40 mm X 5,5 mm Q 0 mm Numero di ricircoli 1 x 3 Peso 0,21 kg
PRESTAZIONI Valore DN per T7 70000 mmpm Valore DN per P5 80000 mmpm Ca per T7 8,766 kN C0a per T7 19,071 kN Ca per P5 9,74 kN C0a per P5 21,19 kN Kn 255 N/µm