Flangia chiocciola

BNU01616RSCLL1B-B0 - SNR

BNU01616RSCLL1B-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU01616RSCLL1B-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d016 mm
Passo P16 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw2,778 mm
D1 g628 mm
D248 mm
B - Larghezza Flangia10 mm
L - Lunghezza45 mm
D338 mm
H40 mm
X5,5 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli1,8 x 1
Peso0,19 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T780000 mmpm
Valore DN per P5100000 mmpm
Ca per T74,387 kN
C0a per T79,029 kN
Ca per P54,874 kN
C0a per P510,032 kN
Kn137 N/µm