Flangia chiocciola

BNU02020RSCLL2B-B0 - SNR

BNU02020RSCLL2B-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU02020RSCLL2B-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d020 mm
Passo P20 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g636 mm
D258 mm
B - Larghezza Flangia10 mm
L - Lunghezza74 mm
D347 mm
H44 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli2,8 x 1
Peso0,43 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T780000 mmpm
Valore DN per P5100000 mmpm
Ca per T78,879 kN
C0a per T721,721 kN
Ca per P59,865 kN
C0a per P524,134 kN
Kn284 N/µm