Flangia chiocciola

BNU02505LSULL4B-B0 - SNR

BNU02505LSULL4B-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU02505LSULL4B-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d025 mm
Passo P5 mm
Direzione del passoLeft
Tipo di chiocciolaSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Larghezza Flangia10 mm
L - Lunghezza51 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli1 x 4
Peso0,34 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T770000 mmpm
Valore DN per P580000 mmpm
Ca per T713,698 kN
C0a per T738,961 kN
Ca per P515,22 kN
C0a per P543,29 kN
Kn441 N/µm