Chiocciola cilindrica

BNU02505RCILL4Z-B0 - SNR

BNU02505RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU02505RCILL4Z-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d025 mm
Passo P5 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
L - Lunghezza45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Numero di ricircoli1 x 4
Peso0,19 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T770000 mmpm
Valore DN per P580000 mmpm
Ca per T713,698 kN
C0a per T738,961 kN
Ca per P515,22 kN
C0a per P543,29 kN
Kn441 N/µm