Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BNU02505RSHLL4Z-B0 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Passo P | 5 mm |
| Direzione del passo | Right |
| Tipo di chiocciola | SH - Screw-in nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiale | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 43 mm |
| M | 0 mm |
| B - Larghezza Flangia | 19 mm |
| L - Lunghezza | 69 mm |
| L1 | 32,11 mm |
| L2 | 8 mm |
| N | 3 mm |
| Q | 0 mm |
| Numero di ricircoli | 4 x 1 |
| Peso | 0,19 kg |

| PRESTAZIONI | | Valore DN per T7 | 70000 mmpm |
| Valore DN per P5 | 80000 mmpm |
| Ca per T7 | 13,698 kN |
| C0a per T7 | 38,961 kN |
| Ca per P5 | 15,22 kN |
| C0a per P5 | 43,29 kN |
| Kn | 363 N/µm |