Chiocciola cilindrica

BNU02510RCILL4Z-B0 - SNR

BNU02510RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU02510RCILL4Z-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d025 mm
Passo P10 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw4,762 mm
D1 g640 mm
L - Lunghezza85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Numero di ricircoli1 x 4
Peso0,35 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T770000 mmpm
Valore DN per P580000 mmpm
Ca per T723,472 kN
C0a per T757,951 kN
Ca per P526,08 kN
C0a per P564,39 kN
Kn490 N/µm