Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Designazione BNU02525RSCLL1B-B0 Marchio SNR Serie BNU d0 25 mm Passo P 25 mm Direzione del passo Right Tipo di chiocciola SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiale Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 40 mm D2 62 mm B - Larghezza Flangia 12 mm L - Lunghezza 65 mm D3 51 mm H 48 mm X 6,6 mm Q 0 mm Numero di ricircoli 1,8 x 1 Peso 0,43 kg
PRESTAZIONI Valore DN per T7 80000 mmpm Valore DN per P5 100000 mmpm Ca per T7 6,699 kN C0a per T7 17,466 kN Ca per P5 7,443 kN C0a per P5 19,407 kN Kn 215 N/µm