Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BNU02525RSCLL2B-B0 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Passo P | 25 mm |
| Direzione del passo | Right |
| Tipo di chiocciola | SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiale | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 40 mm |
| D2 | 62 mm |
| B - Larghezza Flangia | 12 mm |
| L - Lunghezza | 90 mm |
| D3 | 51 mm |
| H | 48 mm |
| X | 6,6 mm |
| Q | 0 mm |
| Numero di ricircoli | 2,8 x 1 |
| Peso | 0,57 kg |

| PRESTAZIONI | | Valore DN per T7 | 80000 mmpm |
| Valore DN per P5 | 100000 mmpm |
| Ca per T7 | 9,788 kN |
| C0a per T7 | 27,175 kN |
| Ca per P5 | 10,876 kN |
| C0a per P5 | 30,195 kN |
| Kn | 333 N/µm |