Chiocciola cilindrica

BNU03205RCILL4Z-B0 - SNR

BNU03205RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU03205RCILL4Z-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d032 mm
Passo P5 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g650 mm
L - Lunghezza45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Numero di ricircoli1 x 4
Peso0,21 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T770000 mmpm
Valore DN per P580000 mmpm
Ca per T715,273 kN
C0a per T750,391 kN
Ca per P516,97 kN
C0a per P555,99 kN
Kn530 N/µm