Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Designazione BNU03205RSCLL3B-B0 Marchio SNR Serie BNU d0 32 mm Passo P 5 mm Direzione del passo Right Tipo di chiocciola SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiale Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 50 mm D2 80 mm B - Larghezza Flangia 13 mm L - Lunghezza 37 mm D3 65 mm H 62 mm X 9 mm Q 0 mm Numero di ricircoli 3,8 x 1 Peso 0,46 kg
PRESTAZIONI Valore DN per T7 80000 mmpm Valore DN per P5 100000 mmpm Ca per T7 14,607 kN C0a per T7 47,863 kN Ca per P5 16,23 kN C0a per P5 53,181 kN Kn 500 N/µm