Chiocciola cilindrica

BNU03210RCILL4Z-B0 - SNR

BNU03210RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU03210RCILL4Z-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d032 mm
Passo P10 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g650 mm
L - Lunghezza85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Numero di ricircoli1 x 4
Peso0,7 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T770000 mmpm
Valore DN per P580000 mmpm
Ca per T738,169 kN
C0a per T796,975 kN
Ca per P542,41 kN
C0a per P5107,75 kN
Kn598 N/µm