Flangia chiocciola

BNU03210RSCLL3B-B0 - SNR

BNU03210RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU03210RSCLL3B-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d032 mm
Passo P10 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw3,969 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Larghezza Flangia13 mm
L - Lunghezza60 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli3,8 x 1
Peso0,68 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T780000 mmpm
Valore DN per P5100000 mmpm
Ca per T719,541 kN
C0a per T757,633 kN
Ca per P521,712 kN
C0a per P564,037 kN
Kn539 N/µm