Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Designazione BNU03210RSULL4B-B0 Marchio SNR Serie BNU d0 32 mm Passo P 10 mm Direzione del passo Right Tipo di chiocciola SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiale Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 50 mm D2 80 mm B - Larghezza Flangia 12 mm L - Lunghezza 90 mm D3 65 mm H 62 mm X 9 mm Q 0 mm Numero di ricircoli 1 x 4 Peso 0,81 kg
PRESTAZIONI Valore DN per T7 70000 mmpm Valore DN per P5 80000 mmpm Ca per T7 38,169 kN C0a per T7 96,975 kN Ca per P5 42,41 kN C0a per P5 107,75 kN Kn 598 N/µm