Flangia chiocciola

BNU05005RDCLL3B-B0 - SNR

BNU05005RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU05005RDCLL3B-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d050 mm
Passo P5 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Larghezza Flangia15 mm
L - Lunghezza73 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli3,8 x 1
Peso1,5 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per P5100000 mmpm
Ca per T717,532 kN
C0a per T775,798 kN
Ca per P519,48 kN
C0a per P584,22 kN
Kn941 N/µm