Flangia chiocciola

BNU05010LSULL4B-B0 - SNR

BNU05010LSULL4B-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU05010LSULL4B-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d050 mm
Passo P10 mm
Direzione del passoLeft
Tipo di chiocciolaSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Larghezza Flangia16 mm
L - Lunghezza93 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli1 x 4
Peso1,85 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T770000 mmpm
Valore DN per P580000 mmpm
Ca per T747,7 kN
C0a per T7155,808 kN
Ca per P553 kN
C0a per P5173,12 kN
Kn834 N/µm