Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Designazione BNU05010RSCLL3B-B0 Marchio SNR Serie BNU d0 50 mm Passo P 20 mm Direzione del passo Right Tipo di chiocciola SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiale Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 75 mm D2 110 mm B - Larghezza Flangia 18 mm L - Lunghezza 68 mm D3 93 mm H 85 mm X 11 mm Q 0 mm Numero di ricircoli 3,8 x 1 Peso 1,32 kg
PRESTAZIONI Valore DN per T7 80000 mmpm Valore DN per P5 100000 mmpm Ca per T7 44,783 kN C0a per T7 141,807 kN Ca per P5 49,759 kN C0a per P5 157,563 kN Kn 775 N/µm