Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Designazione BNU05020RDCLL3B-B0 Marchio SNR Serie BNU d0 50 mm Passo P 20 mm Direzione del passo Right Tipo di chiocciola DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiale Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 75 mm D2 110 mm B - Larghezza Flangia 18 mm L - Lunghezza 207,5 mm D3 93 mm H 85 mm X 11 mm Q 0 mm Numero di ricircoli 3,8 x 1 Peso 3,82 kg
PRESTAZIONI Valore DN per P5 100000 mmpm Ca per T7 45,666 kN C0a per T7 146,835 kN Ca per P5 50,74 kN C0a per P5 163,15 kN Kn 0 N/µm