Flangia chiocciola

BNU05050RSCLL2B-B0 - SNR

BNU05050RSCLL2B-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU05050RSCLL2B-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d050 mm
Passo P50 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Larghezza Flangia18 mm
L - Lunghezza175 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli2,8 x 1
Peso2,7 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T780000 mmpm
Valore DN per P5100000 mmpm
Ca per T734,218 kN
C0a per T7108,11 kN
Ca per P538,02 kN
C0a per P5120,122 kN
Kn637 N/µm