Flangia chiocciola

BNU06310RSULL4B-B0 - SNR

BNU06310RSULL4B-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU06310RSULL4B-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d063 mm
Passo P10 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g690 mm
D2125 mm
B - Larghezza Flangia18 mm
L - Lunghezza98 mm
D3108 mm
H95 mm
X11 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli1 x 4
Peso2,27 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T770000 mmpm
Valore DN per P580000 mmpm
Ca per T753,37 kN
C0a per T7201,429 kN
Ca per P559,3 kN
C0a per P5223,81 kN
Kn970 N/µm