Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Designazione BNU06320RSULL4B-B0 Marchio SNR Serie BNU d0 63 mm Passo P 10 mm Direzione del passo Right Tipo di chiocciola SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiale Carbon steel Dw 9,525 mm D1 g6 95 mm D2 135 mm B - Larghezza Flangia 20 mm L - Lunghezza 149 mm D3 115 mm H 100 mm X 13,5 mm Q 0 mm Numero di ricircoli 1 x 4 Peso 3,84 kg
PRESTAZIONI Valore DN per T7 70000 mmpm Valore DN per P5 80000 mmpm Ca per T7 90,9 kN C0a per T7 291,15 kN Ca per P5 101 kN C0a per P5 323,5 kN Kn 1069 N/µm