Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Designazione BNU08010RSULL4B-B0 Marchio SNR Serie BNU d0 80 mm Passo P 10 mm Direzione del passo Right Tipo di chiocciola SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiale Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 105 mm D2 145 mm B - Larghezza Flangia 20 mm L - Lunghezza 98 mm D3 125 mm H 110 mm X 13,5 mm Q 0 mm Numero di ricircoli 1 x 4 Peso 2,61 kg
PRESTAZIONI Valore DN per T7 70000 mmpm Valore DN per P5 80000 mmpm Ca per T7 58,347 kN C0a per T7 253,818 kN Ca per P5 64,83 kN C0a per P5 282,02 kN Kn 1069 N/µm