Flangia chiocciola

BNU08010RTWLL4B-B0 - SNR

BNU08010RTWLL4B-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU08010RTWLL4B-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d080 mm
Passo P10 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaTW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g6105 mm
D2145 mm
B - Larghezza Flangia20 mm
L - Lunghezza153 mm
D3125 mm
H110 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli1 x 4
Peso4,4 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per P580000 mmpm
Ca per T758,347 kN
C0a per T7253,818 kN
Ca per P564,83 kN
C0a per P5282,02 kN
Kn1530 N/µm