Albero della vite a ricircolo di sfere

BSH01604R00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH01604R00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBSH01604R00P5W-5400-0000-0000-B00
MarchioSNR
SerieBSH
d016 mm
Passo P4 mm
Direzione del passoRight
Tipo di albero00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MaterialeCarbon steel
Classe di tolleranzaP5
d116 mm
d214,214 mm
dpw16,819 mm
Lunghezza massima5400 mm
Peso per metro1.47
undefined