Albero della vite a ricircolo di sfere

BSH01610R00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH01610R00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBSH01610R00P5W-5400-0000-0000-B00
MarchioSNR
SerieBSH
d016 mm
Passo P10 mm
Direzione del passoRight
Tipo di albero00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MaterialeCarbon steel
Classe di tolleranzaP5
d116 mm
d213,596 mm
dpw17,075 mm
Lunghezza massima5400 mm
Peso per metro1.51
undefined