Albero della vite a ricircolo di sfere

BSH02505L00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH02505L00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBSH02505L00P5W-5400-0000-0000-B00
MarchioSNR
SerieBSH
d025 mm
Passo P5 mm
Direzione del passoLeft
Tipo di albero00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MaterialeCarbon steel
Classe di tolleranzaP5
d125 mm
d222,596 mm
dpw26,075 mm
Lunghezza massima5400 mm
Peso per metro3.6
undefined