Albero della vite a ricircolo di sfere

BSH02510R01P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH02510R01P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBSH02510R01P5W-5400-0000-0000-B00
MarchioSNR
SerieBSH
d025 mm
Passo P10 mm
Direzione del passoRight
Tipo di albero01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC
MaterialeCarbon steel
Classe di tolleranzaP5
d125 mm
d222,596 mm
dpw26,075 mm
Lunghezza massima5400 mm
Peso per metro3.73
undefined