Albero della vite a ricircolo di sfere

BSH04005R00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH04005R00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBSH04005R00P5W-5400-0000-0000-B00
MarchioSNR
SerieBSH
d040 mm
Passo P5 mm
Direzione del passoRight
Tipo di albero00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MaterialeCarbon steel
Classe di tolleranzaP5
d140 mm
d237,596 mm
dpw41,075 mm
Lunghezza massima5400 mm
Peso per metro9.32
undefined