Albero della vite a ricircolo di sfere

BSH04020R01P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH04020R01P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBSH04020R01P5W-5400-0000-0000-B00
MarchioSNR
SerieBSH
d040 mm
Passo P20 mm
Direzione del passoRight
Tipo di albero01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC
MaterialeCarbon steel
Classe di tolleranzaP5
d138 mm
d232,551 mm
dpw39,52 mm
Lunghezza massima5400 mm
Peso per metro8.33
undefined