Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Designazione | BSH05010R00P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BSH |
| d0 | 50 mm |
| Passo P | 10 mm |
| Direzione del passo | Right |
| Tipo di albero | 00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW |
| Materiale | Carbon steel |
| Classe di tolleranza | P5 |
| d1 | 50 mm |
| d2 | 45,181 mm |
| dpw | 52,15 mm |
| Lunghezza massima | 5400 mm |
| Peso per metro | 14.17 |