Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Designazione | BSTF17 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BSTF |
| Tipo unità | Block type |
| Materiale | Carbon steel |
| M1 | 0 mm |
| B - Larghezza Flangia | 28 mm |
| B1 | 14 mm |
| B3 | 12 mm |
| H | 72 mm |
| H1 | 39 mm |
| H2 | 27 |
| H3 | 18 |
| W | 108 mm |
| W3 | 54 mm |
| W1 | 66 mm |
| W2 | 88 mm |
| S1 | 10,2 mm |
| d1 | 17 mm |
| Peso | 1 kg |