Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BSTK17-DB |
| Marchio | SNR |
| Serie | BSTK |
| Tipo unità | Block type |
| Materiale | Carbon steel |
| D | 70 mm |
| D1 g6 | 55 mm |
| M1 | 0 mm |
| M2 | 0 mm |
| B - Larghezza Flangia | 46 mm |
| B1 | 8,5 mm |
| B2 | 29 mm |
| B3 | 38 mm |
| B4 | 23 mm |
| B5 | 48 mm |
| B6 | 12 mm |
| B7 | 2 mm |
| B8 | 8 mm |
| H | 72 mm |
| H1 | 39 mm |
| H2 | 27 |
| H3 | 18 |
| h4 | 10 mm |
| W | 108 mm |
| W3 | 54 mm |
| W1 | 66 mm |
| W2 | 88 mm |
| S1 | 10,2 mm |
| S3 | 9,7 mm |
| Alpha | 45 ° |
| Angolo di contatto | 60 ° |
| d1 | 17 mm |
| Peso | 1,8 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 24,3 kN |
| Cr - Capacità carico dinamico | 24,3 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 37,5 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 37,5 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione di trazione | 25,7 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione della pressione | 25,7 kN |
| Coppia di avviamento | 0.215 |
| Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione | 635 N/µm |
| KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione | 635 N/µm |