Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BSTK35-DBT-A |
| Marchio | SNR |
| Serie | BSTK |
| Tipo unità | Block type |
| Materiale | Carbon steel |
| D | 110 mm |
| D1 g6 | 90 mm |
| M1 | 0 mm |
| M2 | 0 mm |
| B - Larghezza Flangia | 70 mm |
| B1 | 13,5 mm |
| B2 | 43 mm |
| B3 | 60 mm |
| B4 | 35 mm |
| B5 | 72,5 mm |
| B6 | 17 mm |
| B7 | 2,5 mm |
| B8 | 15 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 58 mm |
| H2 | 38 |
| H3 | 24 |
| h4 | 12 mm |
| W | 144 mm |
| W3 | 72 mm |
| W1 | 92 mm |
| W2 | 118 mm |
| S1 | 13 mm |
| S3 | 9,7 mm |
| Alpha | 45 ° |
| Angolo di contatto | 60 ° |
| d1 | 35 mm |
| Peso | 5,2 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 50,5 kN |
| Cr - Capacità carico dinamico | 31 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 140 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 118 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione di trazione | 95 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione della pressione | 47,5 kN |
| Coppia di avviamento | 0.51 |
| Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione | 1620 N/µm |
| KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione | 1130 N/µm |