Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- FC206D1
- UC206D1
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| Housing Height (A1C) | 24,5 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 10 mm |
| Centering height (A3) | 8 mm |
| Total height including cast dust cover (A5) | 56 mm |
| Insert IR width (B) | 38,1 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 30 |
| H3 - Diametro di centraggio | 80 mm |
| Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 100 mm |
| Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 70,7 mm |
| Overall length (L) | 125 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 12 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 15,9 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 11 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 1,6 kg |