Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC210D1
- P210D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| A - Larghezza alloggiamento | 60 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 100 mm |
| Insert IR width (B) | 51,6 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 50 |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 57,2 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 21 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 114 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 159 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 206 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 65 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 20 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 23 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 12 mm |
| Mounting bolt size (-) | 16 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 3,6 kg |