Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK209D1;H2309X
- P209D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| A - Larghezza alloggiamento | 54 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 95 mm |
| Insert - total width (B1) | 50 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 40 |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 54 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 20 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 106 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 146 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 190 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 60 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 17 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 20 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 16 mm |
| Mounting bolt size (-) | 14 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 3,2 kg |