C-UKP211D1;H2311X - NTN

C-UKP211D1;H2311X

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • UK211D1;H2311X
  • P211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Larghezza alloggiamento60 mm
Width over cast dust covers (A5)100 mm
Insert - total width (B1)59 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
h - Altezza al centro del cuscinetto63,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento23 mm
H2 - Altezza alloggiamento126 mm
Distance of attachment bolt holes (J)171 mm
L - Lunghezza alloggiamento219 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento65 mm
u - Larghezza foro di montaggio20 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio23 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)15 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Peso4,7 kg