C-UKP212D1;H2312X - NTN

C-UKP212D1;H2312X

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • UK212D1;H2312X
  • P212D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Larghezza alloggiamento70 mm
Width over cast dust covers (A5)115 mm
Insert - total width (B1)62 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
h - Altezza al centro del cuscinetto69,8 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento25 mm
H2 - Altezza alloggiamento138 mm
Distance of attachment bolt holes (J)184 mm
L - Lunghezza alloggiamento241 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento70 mm
u - Larghezza foro di montaggio20 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio23 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)20 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Peso6,1 kg