Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK213D1;H2313X
- P213D1
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| A - Larghezza alloggiamento | 70 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 120 mm |
| Insert - total width (B1) | 65 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 60 |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 76,2 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 27 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 151 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 203 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 265 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 77 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 25 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 28 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 21 mm |
| Mounting bolt size (-) | 20 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 7,4 kg |