• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cinghia trapezoidale

CA13AV975 - SNR

A completamento delle cinghie ausiliarie Poly-V, NTN-SNR ha progettato una gamma di CINGHIE AUSILIARIE TRAPEZOIDALI, in partnership con i maggiori produttori, per rispondere alle esigenze qualitative delle loro applicazioni.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,11 kg
Width 1 (Auxiliary System)13 mm
Lunghezza 1975 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMazda0305-18-381AFord1000459BMW11 72 1 312 977BMW11 72 1 315 181BMW11 72 1 315 356Nissan11720-10G01JPNissan11720-10G01KENissan11720-AD200Nissan11720-V0701Nissan11720-V0702Hyundai23127-36000Hyundai57231-31000Alfa Romeo60513156Toyota90099-82006Toyota90916-02144Toyota90916-02461Volvo973489Hyundai97652-43010Hyundai97713-33310Hyundai97713-4A080Volvo979277Volvo979631Toyota99322-00960Toyota99322-00975Toyota99322-00980Toyota99322-50985Toyota99332-60980NissanA172A-10G0AGAJaguarEAC3878MitsubishiMD127134MitsubishiMD185956MitsubishiMD185963MazdaN326-15-908MazdaWL8115908B9AMazdaWLL7-15-908AMazdaY701-18-381

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa Romeo164164 => 10/1988--BMWSERIE 5SERIE 5 III10/1989 => 08/1995--FordTOURNEOTOURNEO II08/1994 => --FordTRANSITTRANSIT09/1996 => 11/1999--FordTRANSITTRANSIT II08/1994 => --HyundaiH 100H 10009/1996 => --HyundaiH-1 VanH-1 Van09/1996 => --HyundaiH1 STAREXH1 STAREX I04/1998 => 01/2000--HyundaiH100H10006/1993 => 02/2000--HyundaiH100 Platform/Chassis | BAKKIEH100 Platform/Chassis | BAKKIE09/1996 => --HyundaiSATELLITESATELLITE I => 03/1998--HyundaiSONATASONATA09/1988 => 02/1991--HyundaiSONATASONATA II09/1988 => 05/1993--HyundaiSONATA IIISONATA III08/1990 => 02/1991--HyundaiSTELLARSTELLAR04/1984 => 11/1989--HyundaiTERRACANTERRACAN04/2001 => 01/2002--Mazda323323 V10/1994 => 08/1996--MazdaB-SerieB-Serie09/1996 => --MazdaB-seriesB-series01/1999 => 11/2006--MazdaB2500B250001/1999 => 11/2006--MazdaBT-50BT-5009/1996 => --MazdaBT-50BT-50 I07/2006 => 11/2012--MazdaBT-50 PickupBT-50 Pickup09/1996 => --MazdaBT-50 Pickup (CD, UN)BT-50 Pickup (CD, UN)09/1996 => --MazdaBT-50 Platform/Chassis (CD, UN)BT-50 Platform/Chassis (CD, UN)09/1996 => --MazdaRX7RX7 II10/1985 => 11/1991--MazdaSERIE BSERIE B12/1984 => 09/1989--MitsubishiColtCOLT II05/1986 => 05/1988--MitsubishiGALANTGALANT I09/1996 => --MitsubishiLL10/1986 => 04/1996--MitsubishiL200L20010/1986 => --MitsubishiL200L200 I09/1996 => --MitsubishiL300L30010/1986 => 05/1995--MitsubishiLancerLANCER II05/1986 => 05/1988--MitsubishiLancerLANCER I_III05/1986 => 05/1988--MitsubishiLancerLancer06/1985 => 02/1992--MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III09/1996 => --MitsubishiSTARIONSTARION01/1983 => 02/1990--NissanAlmeraALMERA 101/2003 => --NissanAlmeraALMERA 201/2003 => --NissanALMERA IIALMERA II01/2003 => --NissanPICKPICK08/1985 => 09/1987--NissanPick UpPICK-UP I08/1985 => --NissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 09/1987--NissanPrimeraPRIMERA III_IV01/2003 => --NissanPick UpPick Up08/1985 => 09/1987--NissanX-TRAIL IX-TRAIL I01/2003 => --ToyotaAVENSISAVENSIS07/1999 => 05/2000--ToyotaAVENSISAVENSIS I07/1999 => 12/2002--ToyotaCorollaCOROLLA III07/1974 => 06/1979--ToyotaCorollaCOROLLA VIII07/2000 => 09/2001--ToyotaCorollaCorolla07/1974 => 09/2001--ToyotaCressidaCressida07/1984 => 07/1988--ToyotaLiteaceLITEACE II09/1985 => 12/1991--ToyotaTercelTercel04/1982 => 07/1984--Volvo200 SERIES200 SERIES08/1982 => 06/1992--Volvo24024008/1982 => --Volvo700 SERIES700 SERIES06/1983 => 06/1991--Volvo740740 106/1984 => 07/1992--Volvo740740 206/1984 => 07/1992--Volvo740740 306/1984 => 07/1992--Volvo76076006/1988 => 07/1990--Volvo760760 106/1983 => 11/1988--Volvo760760 206/1983 => 07/1990--Volvo900 Series900 Series07/1994 => --Volvo94094008/1990 => --Volvo940 II940 II09/1996 => --Volvo940 Kombi940 Kombi09/1996 => --Volvo96096009/1996 => --Volvo960960 109/1996 => --