Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Un'ampia offerta di CINGHIE AUSILIARIE di qualità d'origine viene a completare la gamma accessori di NTN-SNR (tendicinghia, pulegge a ruota libera d'alternatore, kit). Un'offerta che garantisce alte prestazioni qualitative .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Weight 0,037 kg Numero di nervature 3 Lunghezza 1 576 mm Recommended tool Clas : OM4049
OE Equivalents Peugeot, Opel, Vauxhall, DS, Citroen 3639519 Vauxhall, Citroen, DS, Peugeot, Opel 9675874180 Automotive Compatibility Citroen Berlingo BERLINGO III 05/2018 => - - Citroen C-ELYSEE C-ELYSEE 1 12/2016 => - - Citroen C-ELYSEE C-ELYSEE 2 12/2016 => - - Citroen C3 C3 05/2017 => - - Citroen C3 I C3 I 05/2017 => - - Citroen C3 III C3 III 06/2016 => - - Citroen C4 C4 03/2016 => - - Citroen C4 C4 1 06/2014 => 06/2018 - - Citroen C4 C4 2 06/2014 => - - Citroen C4 II C4 II 01/2015 => 03/2018 - - Citroen C5 I C5 I 08/2018 => - - DS DS3 DS3 1 02/2019 => - - DS DS3 DS3 2 02/2019 => - - DS DS3 DS3 I 05/2014 => - - DS DS7 DS7 1 09/2018 => - - Opel Combo COMBO IV 05/2018 => - - Opel CORSA CORSA V 08/2019 => - - Opel CORSA CORSA VI 08/2019 => - - Opel CROSSLAND X CROSSLAND X 1 02/2017 => - - Opel GRANDLAND X GRANDLAND X I 03/2018 => - - Peugeot 2008 I 2008 I 02/2018 => - - Peugeot 208 I 208 I 02/2012 => - - Peugeot 208 208 II 09/2019 => - - Peugeot 3008 3008 II 06/2016 => - - Peugeot 301 301 1 10/2012 => 12/2016 - - Peugeot 301 301 2 12/2014 => 12/2016 - - Peugeot 308 II 308 II 06/2013 => - - Peugeot 5008 II 5008 II 05/2018 => - - Peugeot Partner PARTNER III 09/2018 => - - Peugeot RIFTER RIFTER 05/2018 => - - Vauxhall COMBO COMBO IV 08/2018 => - - Vauxhall CORSA CORSA V 08/2019 => - - Vauxhall CROSSLAND X CROSSLAND X 1 02/2017 => - - Vauxhall GRANDLAND X GRANDLAND X I 03/2018 => - -