Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Un'ampia offerta di CINGHIE AUSILIARIE di qualità d'origine viene a completare la gamma accessori di NTN-SNR (tendicinghia, pulegge a ruota libera d'alternatore, kit). Un'offerta che garantisce alte prestazioni qualitative .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Numero di nervature 4 Lunghezza 1 935 mm Weight 0,074 kg
OE Equivalents Nissan 11950-D4200 Nissan 11950-D4202 Nissan 11950-D4210 Fiat 46473645 Fiat 7761146 Toyota 90080-91092 Suzuki 95141-64A60 Santana, Suzuki 95141-85C60 Toyota 99364-00940 Toyota 99364-30940 Toyota 99364-50940 Toyota 99364-90940 Nissan A1950-D4200 Mitsubishi MB958696 Mitsubishi MD191218 Mitsubishi MD568898 Automotive Compatibility Fiat Fiorino FIORINO II 07/1993 => 08/2000 - - Fiat Palio PALIO 1 08/1997 => 01/2001 - - Fiat Palio Palio 08/1998 => 01/2001 - - Mitsubishi Colt COLT I 12/1983 => 05/1988 - - Mitsubishi Colt COLT II 12/1983 => 05/1988 - - Mitsubishi GALANT GALANT 11/1987 => 09/1992 - - Mitsubishi GALANT GALANT II 11/1987 => 09/1992 - - Mitsubishi L400 L400 11/1994 => 11/2000 - - Mitsubishi LANCER III LANCER III 04/1989 => 04/1992 - - Mitsubishi Lancer LANCER III_IV 04/1989 => 04/1992 - - Mitsubishi Lancer Lancer 10/1986 => 02/1992 - - Mitsubishi Space Wagon SPACE WAGON I 01/1985 => 03/1991 - - Nissan SUNNY II SUNNY II 05/1986 => 09/1990 - - Suzuki Sidekick Sidekick 08/1989 => 02/1998 - - Suzuki Vitara VITARA I 09/1988 => 02/1998 - - Toyota HI ACE HI ACE II 03/1998 => 04/2006 - - Toyota Hiace Hiace 03/1998 => 04/2006 - - Toyota Hilux Hilux 07/1997 => 07/2001 - -