Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Un'ampia offerta di CINGHIE AUSILIARIE di qualità d'origine viene a completare la gamma accessori di NTN-SNR (tendicinghia, pulegge a ruota libera d'alternatore, kit). Un'offerta che garantisce alte prestazioni qualitative .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Weight 0,1 kg Lunghezza 1 1094 mm Numero di nervature 5
OE Equivalents Ford 1453619 Volvo 30777431 Toyota 90916-02467 Toyota 99365-21090 Toyota 99365-71090 Mitsubishi MD326782 Automotive Compatibility Ford MONDEO III MONDEO III 05/2007 => 02/2010 - - Ford S-MAX S-MAX I 03/2006 => 05/2010 - - Mitsubishi GALANT GALANT IV 09/1996 => 01/1998 - - Mitsubishi SPACE RUNNER SPACE RUNNER 04/1999 => 11/2001 - - Mitsubishi Space Wagon SPACE WAGON III 06/1998 => 12/2003 - - Toyota PICNIC PICNIC 08/1996 => 03/2000 - - Toyota RAV RAV 03/1994 => 06/2000 - - Toyota RAV4 RAV4 I 03/1994 => 06/2000 - - Volvo S60 S60 03/2010 => 04/2016 - - Volvo S60 II S60 II 03/2015 => 04/2016 - - Volvo S80 S80 09/2012 => 09/2013 - - Volvo S80 II S80 II 02/2006 => 08/2010 - - Volvo V60 V60 12/2013 => 08/2014 - - Volvo V60 II V60 II 12/2013 => 10/2016 - - Volvo V70 V70 II 02/2007 => 02/2015 - - Volvo XC60 XC60 I 03/2014 => 08/2017 - - Volvo XC70 II XC70 II 02/2015 => 10/2016 - -