Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Un'ampia offerta di CINGHIE AUSILIARIE di qualità d'origine viene a completare la gamma accessori di NTN-SNR (tendicinghia, pulegge a ruota libera d'alternatore, kit). Un'offerta che garantisce alte prestazioni qualitative .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Weight 0,156 kg Numero di nervature 6 Lunghezza 1 1640 mm
OE Equivalents Mercedes 0039932196 Volkswagen 062145933 BMW 11 28 7 552 236 BMW 11 28 7 631 811 Ford 1102827 Ford 1125415 Ford 1206466 Ford 1731727 Ford 1C1Q 6C301 DA Ford 1S7Q 6C301 CA Ford 2087581 Ford 2C1Q 6C301 AA Volvo 30819189 Volvo 31216255 Volvo 31216255-5 Renault 7700860463 Renault 7700869538 Renault 7701064344 Renault 7701065995 Subaru 80922-1050 Subaru 809221100 Renault 8200058139 Volvo 8642562 Volvo 9146160 Peugeot, Citroen 9676553180 Mercedes A0039932196 Jaguar C2S27001 Jaguar JD61137 Mitsubishi M819189 Mitsubishi MW31216255 Mitsubishi MW8642562 Automotive Compatibility BMW 1 SERIES 1 SERIES 11/2000 => - - BMW 3 Series 3 Series 04/2001 => 01/2004 - - BMW SERIE 1 SERIE 1 I 11/2000 => - - BMW SERIE 3 SERIE 3 IV 11/2000 => - - BMW Z4 Z4 I 02/2005 => 07/2008 - - Citroen Jumper JUMPER III 09/2011 => 06/2016 - - Ford Escort ESCORT IV 11/2000 => - - Ford Mondeo MONDEO II 11/2000 => - - Ford TOURNEO CUSTOM TOURNEO CUSTOM I 11/2016 => - - Ford TRANSIT CUSTOM TRANSIT CUSTOM I 11/2016 => - - Ford TRANSIT TRANSIT III 07/2000 => 11/2006 - - Ford TRANSIT TRANSIT IV 11/2000 => - - Ford TRANSIT TRANSIT V 11/2000 => - - Jaguar X-TYPE X-TYPE 08/2003 => 11/2009 - - Mercedes C-CLASS C-CLASS 11/2000 => - - Mercedes C-CLASS Coupe C-CLASS Coupe 11/2000 => - - Mercedes C-SERIES C-SERIES 11/2000 => - - Mercedes CLASSE C CLASSE C IV 11/2000 => - - Mercedes CLASSE E CLASSE E IV 11/2000 => - - Mercedes CLASSE E CLASSE E V 11/2000 => - - Mercedes CLASSE GLC CLASSE GLC I 11/2000 => - - Mercedes CLASSE SLK CLASSE SLK III 01/2015 => 12/2015 - - Mercedes E-SERIES E-SERIES 11/2000 => - - Mercedes GLC-SERIES GLC-SERIES 11/2000 => - - Mercedes SLC-SERIES SLC-SERIES 11/2000 => - - Mitsubishi CARISMA CARISMA 1 04/1996 => 05/2000 - - Mitsubishi CARISMA CARISMA 2 04/1996 => 05/2000 - - Peugeot Boxer BOXER III 09/2011 => - - Renault ESPACE ESPACE III => 02/2001 - - Renault LAGUNA LAGUNA I => 02/2001 - - Renault MEGANE I MEGANE I => 08/2002 - - Renault Megane Megane 09/1996 => - - Renault Megane I Kombi van Megane I Kombi van 11/2000 => - - Renault Scenic Scenic 11/2000 => - - Subaru Outback Outback 09/2000 => 03/2003 - - Subaru XV XV I 01/2012 => - - Volkswagen LT LT 12/1998 => 12/2001 - - Volkswagen LT LT II 06/1996 => 12/2001 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 1 09/2006 => 11/2012 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 2 09/2006 => 11/2012 - - Volvo S40 S40 I 06/1996 => 06/2000 - - Volvo S90 S90 08/1996 => 11/1996 - - Volvo S90 S90 I 08/1996 => 11/1996 - - Volvo V40 V40 I 05/1996 => 02/2004 - -